Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

TMC 72D 20A - Vernebryter
1020074

Termomagnetisk Vernebryter, 2-polet, bruk: Supplementary Protection (UL 1077), for beskyttelse mot overlast opp til en kortslutningsstrøm på 7,5 kA, utløsekarakteristikk: D, monteringstype: NS 35/..., merkestrøm: 20 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Internasjonale godkjenninger åpner for global bruk
Fås i 1-, 2- og 3-polede versjoner og egner seg dermed til ulike nettyper
Ideelt tilpasset beskyttelse takket være ulike utløsningsegenskaper og et stort utvalg av nominelle strømmer
Redusert lagerbeholdning, da egnet for både AC- og DC-applikasjoner
Valgfritt tilbehør muliggjør fjernkontroll og overvåking