TOOL-CASE BASIC
-
Verktøykoffert
1212428
Verktøykoffert med: kabelkutter, sideavbiter, kombi- og spisstang, avisoleringstang, avmantlings, krympetenger, skrutrekker, automatikkskapnøkkel, mønstersett, boks med lederendehylser
Produktdetaljer
-
-
CRIMPFOX 10S - Krympetang 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Krympetang 1212057
-
CUTFOX 18 - Kabelkutteverktøy 1212129
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
UNIFOX-C VDE - Kombitang 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Spisstang 1212204
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
-
WIREFOX-D 11 - Avisoleringsverktøy 1212160
-
WIREFOX-D 40 - Avisoleringsverktøy 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skrutrekker 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skrutrekker 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Skrutrekker 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skrutrekker 1205079
-
SZK PH1 VDE - Skrutrekker 1205150
-
SZK PH2 VDE - Skrutrekker 1205163
-
SZK PZ1 VDE - Skrutrekker 1206450
-
SZK PZ2 VDE - Skrutrekker 1206463
-
USS 4 - Automatikkskapnøkkel 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Sett (mal) 1208335
-
AI SORTI BOX RD - Sortimentboks 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Du finner informasjon om California Prop. 65 i produsenterklæringen, se fanen "Downloads" |
| Produkttype | Verktøysett |
| Forpakningstype | Koffert |
| Bredde | 475 mm |
| Høyde | 110 mm |
| Lengde | 425 mm |
| Farge | flerfarget (RAL -) |
| Artikkelnummer | 1212428 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NBH3 |
| Produktnøkkel | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6 768 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6 768 g |
| Tolltariffnummer | 82060000 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant (ikke elektrisk eller elektronisk utstyr) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo