SACC-DSI-M12FSL-4FE-M16XL/1,0X - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1238579

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 5-polet, Bøssing, rett, M12, L-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 1 m, 2,50 mm2, PEX-tråd, støpt, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon