UM-2KS50/DO 4/RS/K/SO225
-
Utgangsmodul
2904111
Firekanals digital utgangsmodul med skrutilkobling. Spenningsforsyningen og den 50-polede listen er i redundant utførelse. Egnet for Yokogawa-kort SDV 521.
Produktdetaljer
| Antall kanaler | 4 |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell spenning UN | 24 V DC (tillatt område 19 V - 30 V DC) |
| Maks. strømbelastning pr. gren | 2 A (treg) |
| Maks. sumstrøm alle grener | 10 A (treg) |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kontroller som støttes YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Passende I/O-kort | SDV521 |
| Feltnivå | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Poltall | 8 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Styrenivå | |
| Tilkoblingstype | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Poltall | 50 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Skru-/pluggtilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 145,1 mm |
| Høyde | 111,8 mm |
| Dybde | 93,3 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP00 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Høydenivå | < 2000 m |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spenningsovervåking på modulen fungerer ikke kombinert med forankoblede HESILED-sikringsrekkeklemmer med integrert lysindikator. |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2904111 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK2A81 |
| GTIN | 4046356783750 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 599 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 599 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo