UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C3/L C
-
Overgangsmodul
2906183
VARIOFACE-modul konstruert for bruk med Honeywell Experion C300 16-kanals analoge inngangskort. Kanalene 13–16 har ulike innganger.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Poltall | 37 |
| Antall kanaler | 16 |
| Nominell spenning UN | 24 V DC |
| Maks. strømbelastning pr. gren | 500 mA (Sikring begrenset) |
| Kontroller som støttes HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Passende I/O-kort | TAIX01 (non-redundant) |
| TAIX11 (redundant) | |
| TAIX51 (non-redundant) | |
| TAIX61 (redundant) | |
| TAIN01 (non-redundant) | |
| TAIN11 (redundant) | |
| Kontroller som støttes HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Passende I/O-kort | 8X-TAIXA1 |
| 8X-TAIXB1 | |
| Feltnivå | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling med skillekniv |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M 3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Styrenivå | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-stiftlist |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 37 |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | ja, ved svikt i sikring |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 124 mm |
| Høyde | 142,3 mm |
| Dybde | 79 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Generelt | Standardkabler eller halogenfrie kabler |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2906183 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK2BZZ |
| GTIN | 4055626080659 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 420 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 400 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | US |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | bc9cb6ee-405a-4a16-ad8e-5c13d8cda7e5 |
Kompatible produkter
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Sikringssett 2905276
Dine fordeler
Disse VARIOFACE-modulene brukes i kombinasjon med de forskjellige frontadapterne
UM-PRO-hus
Skinnemontering, inkl. jordingsfot
LED-indikering for defekt sikring
Skjermtilkobling for hver kanal
Frikobling med testpunkter for hver kanal
Pluggbar 500 mA sikring for hver kanal
Konformt kretskortbelegg
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo