UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
-
Aktivmodul
2906912
VARIOFACE-modulen med 16 kanaler utvider bruksområdene til Honeywell Experion LX Digital Input IOTA ved å støtte digitale inngangssignaler (240 V vekselstrøm) med Experion LX-systemer (24 V likestrøm)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Antall kanaler | 16 |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 2x 107 koblingsforløp |
| Utstyrt | ja |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Kontroller som støttes HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Passende I/O-kort | TDILA1 |
| TDILB1 | |
| Nominell inngangsspenning UN | 240 V AC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,1 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 3 mA |
| Typisk reaksjonstid | 7 ms |
| Typisk løsetid | 15 ms |
| Beskyttelseskobling | Friløpsdiode; Friløpsdiode |
| Statusindikator/kanal | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 1 N/O (dobbelkontakt) |
| Kontaktmaterial | AgNi, 5 µm hardforgylt |
| Maks. koblingsspenning | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Min. koblingsspenning | 100 mV |
| Varig grensestrøm | 50 mA |
| Min. koblingsstrøm | 1 mA |
| Styrenivå | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-plugg |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 37 |
| Feltnivå | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Målskisse |
|
| Bredde | 184 mm |
| Høyde | 142,3 mm |
| Dybde | 65,2 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | < 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | < 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | < 90 % |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2906912 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK2B92 |
| GTIN | 4055626163482 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 630 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 600 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ea43215e-a9e6-450a-8cf6-aa0291dfe7ee |
Kompatible produkter
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - Enkeltrelé 2961134
Dine fordeler
UM-PRO-hus
Skinnemontering, inkl. jordingsfot
Kanalvis indikering av signalstyrke (LED)
Muliggjør skille mellom 240 V feltenheter og 24 V styring
Kanalvist pluggbart lukker-relé
Konstruert for montering på høyre side av huset
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo