FL SWITCH IRT 4TX - Industrial Ethernet Switch
2700689

Managed Switch IRT serie, 4 RJ45-porter 10/100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -25 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 19 V DC ... 30 V DC, PROFINET Conformance Class C

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

MRP (Client og Manager)
PN IO Device
Cut-Through Switching
SNMP
Flat byggform