Industrielle Ethernet-brytere som administreres via FL SWITCH 4000, kombinerer gigabit-grensesnitt med høy nettverksytelse for å oppfylle kravene som stilles av ekstremt krevende brukstilfeller. Omfattende sikkerhetsegenskaper med fullstendig IEEE-redundans (STP/RSTP/MST) og utvidet ringredundans med reaktiveringstider på 15 ms optimaliserer nettverkstilgjengeligheten. Web-justerbarheten forenkler brukergrensesnittet for det aktuelle brukstilfellet og gir muligheter for skalering i fremtiden. En omfattende blanding av 10/100 Mbps- og Gigabit koblinger for fiberoptisk kabel sørger for en kombinasjon av høy ytelse og innsparinger av installasjonskostnader.
FL SWITCH 4008T-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
2891062
El-nr.:
6400547
El-nr.:
6400547
Managed Ethernet-switch med åtte RJ45-porter på 10/100 Mbps og to SFP-porter på 1000 Mbps. Stort driftstemperaturområde fra -40°C... +75°C.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bredde | 54,4 mm |
| Høyde | 146,4 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Farge (Hus) | hvit aluminium (RAL 9006) |
| Husmateriale | Aluminium |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Overføringslengde | 100 m |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 8 (RJ45-porter) |
| Ethernet (SFP) | |
| Tilkoblingstype | SFP |
| Overføringshastighet | 100/1000 Mbit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | Avhengig av SFP-modul |
| Overføringslengde | opptil 80 km (avhengig av anvendt fiber/SFP-modul) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 2 (SFP-porter) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Managed Switch 4000 |
| Byggform | Blokkonstruksjon |
| MTTF | 49,9 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftssyklus 100 %) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-funksjoner | |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestrøm | 100 mA |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Grunnleggende funksjoner | Store-and-Forward-switch, extended-ring, IEEE-redundans, IGMP-Snooping, Port-Trunking, VLANs, port- og IEEE 802.1x-Security, SNMPv3 og HTTPS, SNTP, webtilpasning til enkeltbrukere, brukerkontoer |
| Redundans | ERR (Extended ring redundancy) |
| Lokal diagnostikk | US1, US2 Forsyningsspenning LED grønn |
| LNK/ACT Link-status/dataoverføring LED grønn | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 6,67 W |
| Prøveavstand | Forsyningsspenning/funksjonsjord 500 V 1 min |
| Overføringsmedium | Kobber |
| FO | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 48 V DC |
| Innkoblingsstrømstøt | 5,2 A (3,3 ms) |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Typisk strømopptak | 280 mA (ved US = 24 V DC) |
| Funksjon | |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestrøm | 100 mA |
| Effektforsyning | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| pluggbar | ja |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 57 kPa ... 108 kPa (opptil 4850 moh.) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (opptil 4850 moh.) |
| Samsvar/godkjenninger | |
| Konformitet | CE-konform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU-typegodkjennelsessertifikat | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-sertifikat | IECEx UL 16.0094X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålet støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (støyfasthet mot magnetfelt) Kriterium A | |
| EN 55022 (støyutstråling) Klasse A | |
| NEMA TS-2 | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Statusindikator | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Artikkelnummer | 2891062 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN125 |
| GTIN | 4046356764308 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 139 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 965 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| SCIP | b6ccec5b-4c3f-4270-8dd9-50fd6f1ca5d8 |
Kompatible produkter
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-modul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
FL SFP SX - Mediemodul 2891754
-
FL SFP SX2 - Mediemodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Mediemodul 1025401
-
FL SFP LX - Mediemodul 2891767
-
FL SFP GT - Mediemodul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiberoptisk kabel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115617
Dine fordeler
Åtte 10/100 Mbps-RJ45-porter for tilkobling av enheter og to SFP-baserte LC-grensesnitt med fiberoptisk kabel for nettverkshovedkabler.
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
Sikker web- og SNMP-basert administrasjon
Omfattende webstøttet diagnose med konfigurerbar LED og fjernalarmkontakter
Unik oppryddingsfunksjon fjerner ubenyttede konfigurasjonssider, reduserer kompleksiteten samt vedlikeholds- og oppstartstiden
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo