FL SWITCH 2206-2SFX PN
-
Industrial Ethernet Switch
1044028
El-nr.:
6400422
El-nr.:
6400422
Managed Switch 2000 serie, 6 RJ45-porter 10/100 Mbit/s, 2 SFP-porter 100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Utvidet temperaturområde, PROFINET-modus forhåndsinnstilt, PROFINET-status-LED-er, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
RSTP
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
MRP (Client og Manager)
VLAN
DHCP Client, DHCP Server (pool-basert og port-basert), DHCP Option 82
Web-based management, SNMP
Smal byggform
Konfigurasjonsminne
Rask og enkel oppstart og konfigurering med programmet FL NETWORK MANAGER
PROFINET-modus forinnstilt