FL SWITCH 2206-2SFX - Industrial Ethernet Switch
2702969
El-nr.: 6400514

Forberedes for kravene for CRA

Managed Switch 2000 serie, 6 RJ45-porter 10/100 Mbit/s, 2 SFP-porter 100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Utvidet temperaturområde, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

DHCP Client, DHCP Server (pool-basert og port-basert), DHCP Option 82
MRP (Client og Manager)
VLAN
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
RSTP
Konfigurasjonsminne
Smal byggform
Web-based management, SNMP
Rask og enkel oppstart og konfigurering med programmet FL NETWORK MANAGER
Egnet for PROFINET- og EtherNet/IP™-nettverk