FL SWITCH 1605 M12 - Industrial Ethernet Switch
2700200
El-nr.: 6400445

Forberedes for kravene for CRA

Unmanaged Switch 1600 serie, 5 M12-porter 10/100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP65/IP66/IP67, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 75 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Utvidet temperaturområde, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)

Produktdetaljer









Dine fordeler

Robust IP67-hus
Enkel veggmontering