SACC-M12MSD-4QO SH PN - Datapluggforbinder
1411068

Datapluggforbinder, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, halogenfri, skjermet, Plugg rett M12, koding: D, IDC-tilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 5 mm ... 9,7 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
IDC-tilkobling: Nyskapende og tidsbesparende konfeksjonering uten avisolering av enkeltlederne
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser