PACT MCR-V2-6015-85-PT
-
Strømtransformator
2907417
Pluggstrømtransformator med skru- og push-in-tilkoblingsteknikk, lederen kobles til direkte ovenfra med push-in-teknikk, verktøy er ikke nødvendig. Følgende kan velges: Primærstrøm (200 ... 1600) A AC, sekundærstrøm (1 eller 5) A AC, nøyaktighetsklasse 0,5 eller 1, VA-effekt
Produktdetaljer
| Merkeisolasjonsspenning | 1 kV (Fase/nøytralleder) |
| Generelt | |
| Kan kalibreres | nei |
| Omformertype | Pluggstrømtransformator |
| Strømtransformator | |
| Merkeeffekt | 1,25 VA |
| 2,5 VA | |
| 3,75 VA | |
| 5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| 20 VA | |
| 30 VA | |
| Termisk merkekorttidsstrøm | Ith = 60 * In |
| Termisk varig merkestrøm | Id = 1,2 * In |
| Merkestøtstrøm | Idyn = 2,5 * Ith |
| Merkefrekvens fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Primær merkestrøm Ipn | 0 A AC ... 200 A AC |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 500 A AC | |
| 0 A AC ... 600 A AC | |
| 0 A AC ... 750 A AC | |
| 0 A AC ... 800 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1250 A AC | |
| Kan kalibreres | nei |
| Omformertype | Pluggstrømtransformator |
| Signal | |
| Betegnelse | Strømutgang |
| Sekundær merkestrøm Isn | 1 A AC (typeavhengig) |
| 5 A AC (typeavhengig) | |
| Overstrømsbegrensningsfaktor | FS 5 |
| Nøyaktighetsklasse | 0,5 (typeavhengig) |
| 1 (typeavhengig) | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 1 mm² ... 2,5 mm² (Sekundærmodul) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 1 mm² ... 2,5 mm² (Sekundærmodul) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Sekundærmodul) |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 30 mm |
| Høyde | 108 mm |
| Dybde | 85 mm |
| Artikkeldimensjoner ved alternativ montering | |
| Bredde | 85 mm |
| Høyde | 108 mm |
| Dybde | 30 mm |
| Kobberskinne | |
| Bredde | 60 mm |
| Høyde | 15 mm |
| Kobberskinne 2 | |
| Bredde | 50 mm |
| Høyde | 10 mm |
| Kobberskinne 3 | |
| Bredde | 40 mm |
| Høyde | 40 mm |
| Rundleder | |
| Diameter | 52 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Husmateriale | PA 6.6 |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 40 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 40 °C |
| Høydenivå | ≤ 1000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | Kun innendørs bruk, ingen kondensering |
| Isolasjonsmaterialklasse | E |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | XODW8.E323953 |
| Standarder/bestemmelser | EN 61869 |
| Artikkelnummer | 2907417 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BCM |
| Produktnøkkel | CMMA11 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 356,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 330 g |
| Tolltariffnummer | 85043129 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo