PV-FT-CF-C-4-260-BU
-
Utstyrspluggforbinder forvegg
1706326
Utstyrspluggforbinder forvegg, Artikkelserie: SUNCLIX, husmateriale: PPE, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 4 mm2, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabellengde: 260
Produktdetaljer
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. | |
| • Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
| • Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
| • Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
| • Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
| •Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
| • Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
| • Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
| • Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
| • Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
| • Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
| • Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
| • Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
| Produktserie | SUNCLIX |
| Poltall | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Ledertilkobling | |
| Tiltrekkingsmoment | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
| Målskisse |
|
| Bredde | 18,6 mm |
| Høyde | 18,6 mm |
| Lengde | 43,2 mm |
| Merkespenning (II/2) | 1000 V |
| Merkespenning (III/2) | 1500 V |
| Merkestøtspenning (II/2) | 8 kV |
| Merkestøtspenning (III/2) | 8 kV |
| Merkestøtspenning (III/3) | 16 kV |
| Merkestrøm (4,0 mm²) | 35 A |
| Gjennomgangsmotstand | 0,45 mΩ |
| Overgangsmotstand | ≤ 0,45 mΩ (i plugget tilstand (uten ledning)) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | 100 |
| Innkoblingskraft | 45 N ±10 N |
| Trekkraft | 250 N ±50 N (i låst tilstand) |
| Farge | svart |
| Husdelens farge | svart |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I / CTI 600 |
| Material tetning | EPDM |
| Isolasjonsmaterial | mPPE |
| Kontaktoverflate | Sølv Ag |
| Husmateriale | PPE |
| Materiale kabelpakning | Elastosil LR 3065/50 |
| Materiale kontakt | Cu |
| Materiale kontaktoverflate | Ag |
| Materiale kontaktholder | PPE |
| Materiale O-ring | Silopren |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Ledningslengde | 260 mm |
| Ledningstype | Koblingstråd |
| Ledningstype | Slangeledning |
| Ledningsoppbygging | Tråddiameter 56 x 0,30 mm, fortinnet, 1x snodd |
| Ytterdiameter kabel | 4,60 mm ±0,15 mm |
| 4,60 mm 4,45 mm 4,75 mm ±0,15 mm | |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | blå RAL 5015 |
| Enkeltleder, material | Cu |
| Enkeltleder, tverrsnitt: | 4 mm² |
| Ledningstverrsnitt | 4 mm² |
| Minste bøyeradius, montert fast | 23 mm (5x Ø) |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 46 mm (10x Ø) |
| Ledningens uttrekkskrefter | > 80 N |
| Halogenfri | ja, i henhold til DIN VDE 0472 del 815 ja, i henhold til DIN EN 50267-2-1 |
| Oljebestandighet | nei |
| Flammebestandighet | nei |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsestype (plugget) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Beskyttelsestype (uplugget) | IP20 |
| Beskyttelsesgrad | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -25 °C ... 50 °C |
| Oljebestandighet | nei |
| Flammebestandighet | nei |
| Oljebestandighet | nei |
| Artikkelnummer | 1706326 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABLBAA |
| GTIN | 4046356857154 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 11,89 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 11,89 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo