Monteringsskinneskjøteboks i serien FDX-20, utstyrt med 6x LC-Duplex-kobling, komplett skjøteklar utstyrt med premonterte 900 µm pigtails (OM1) og skjøteholder (for separat tilgjengelig krympe- og krympeskjøtebeskyttelse) på et patentert skjøteunderlag i pulverbelagt stål. Kabeltilføring ved hjelp av nippel oppe og nede mulig. Hus 2-delt, klargjort for skinnemontering i form av adapter på baksiden (kan også monteres på siden)
Leveranseomfang:
Monteringsskinnehus med integrert skjøteoppbevaring (montert), utstyrt med 6x LC-Duplex-kobling, 12x pigtails (OM1), 1x skjøteholder, 1x kabelnippel (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM1-PT9
-
Skjøteboks
1343377
Skjøteboks, byggform: Monteringsskinnemodul, beskyttelsesgrad: IP20, material: Metall, tilkoblingstype: Skjøte, kabelutgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farge: grå, Ethernet
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkjennings-ID: E335024-20250729Kompatible produkter
Dine fordeler
Intuitiv frontbetjening og oversiktlig automasjonsskap-layout takket være enhetlig design
Fleksibel skinnemontering i seks posisjoneringsretninger mulig
Industriegnet
Sikker dataforbindelse over lang tid grunnet omfattende testede komponenter
Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
Optimalt dimensjonert og patentert pigtale-brett for praktisk skjøting og kompakte bøyeradier.
Utmerket for fusjonsskjøting
For enkel felttilkobling