MCR-C-UI-UI-DCI-NC
-
Skilleforsterkere
2810939
El-nr.:
4514000
El-nr.:
4514000
MCR-3-veisskilleforsterker, med konfigurerbar inn-/utgang, for galvanisk skille av analogsignaler, ikke konfigurert. Artikkel som gjelder i stedet: 2811446 MACX MCR-UI-UI-NC.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Antall kanaler | 1 |
| Justering Span | ± 2 % |
| Justering Zero | ± 2 % |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Grensefrekvens (3 dB) | 30 Hz |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 900 mW |
| Prøvespenning inngang/utgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Prøvespenning forsyning/signal | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
| Sprangrespons (10-90 %) | 11 ms |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,0075 %/K |
| Maks. overføringsfeil | ≤ 0,1 % (av sluttverdi) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| Maksimalt strømopptak | < 30 mA (uten last) |
| Signal | |
| Antall innganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | ja, standardkonfigurasjon IN 0...10 V, OUT 0...10 V |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V (Annen innstilling oppgis ved bestillingen.) |
| Maks. inngangssignal spenning | 30 V |
| Maks. inngangssignal strøm | 50 mA |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | 1 MΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | 50 Ω |
| Signal | |
| Antall utganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, ukonfigurert |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V (Annen innstilling oppgis ved bestillingen.) |
| Maks. utgangssignal spenning | 15 V |
| Maks. utgangssignal strøm | 30 mA |
| Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 10 kΩ |
| Last / utgangslast strømutgang | ≤ 500 Ω |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 17,5 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2810939 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918118303 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 138,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 138,4 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 15, 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo