Treveis skilleforsterkeren MCR-C-UI-UI(-450)-DCI(-NC) benyttes til å foreta galvanisk skille og omforme analogsignaler. Den sørger for galvanisk skille av standard analogsignaler. Modulinngang og -utgang forsynes fra nettet galvanisk adskilt via integrerte DC/DC-omformere (treveisskille). Nødvendig hjelpeenergi signaliseres via en grønn effektlysdiode. Slik blir det helt entydig synlig om hjelpeenergi er tilgjengelig. MCR-modulen garanterer sikker dekobling av en sensorkrets fra evalueringskretsen, og forhindrer også at flere sensorkretser påvirker hverandre. Ved hjelp av treveisskillet kan modulene benyttes både på stedet og i nærheten av kontrolleren i forbindelse med signalomforming og for galvanisk skille for lasking av høy lastmotstand. Signalomformingen foregår via en induktiv overføringsmetode. Et filter som er etterkoblet overføringsenheten forhindrer potensielle støypåvirkninger.
MCR-C-UI-UI-DCI
-
Skilleforsterkere
2810913
MCR-3-veisskilleforsterker, med konfigurerbar inn-/utgang, for galvanisk skille av analogsignaler, prekonfigurert Godkjente signalkombinasjoner, se databladet. Artikkel som gjelder i stedet: 2811284 MACX MCR-UI-UI.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger