Den 6,2 mm smale, konfigurerbare 4-veis signalsplitteren MINI MCR-SL-UI-2I... brukes til galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av standardsignaler.
På inngangssiden kan man velge de analoge standardsignalene 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V og 1...5 V. På utgangssiden finner man to strømutganger som kan stilles inn uavhengig. De har 0...20-mA- og 4...20-mA-signal og er galvanisk adskilt (4-veisskille).
Med DIP-ene som befinner seg på hussiden kan følgende inn- og utgangssignalområder konfigureres:
Spenningen (19,2 V DC til 30 V DC) kan etter ønske tilføres via modulenes tilkoblingsklemmer eller sammen via monteringsskinnekonnektoren.
MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC
-
Inngangsskilleforsterker
2864189
MCR fireveis signalsplitter for galvanisk skille og splitting av analogsignaler med fjærkrafttilkobling, standardkonfigurering. Artikkel som gjelder i stedet: 2905028 MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT.
.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Energiforsyning mulig via fotelementet (TBUS)
Splitting av et analog standardsignal til to strømutganger
Meget kompakt skilleforsterker for galvanisk skille, omforming, filtrering og splitting av analoge standardsignaler
Fireveisskille
Med DIP kan opptil åtte signalkombinasjoner konfigureres