PI-EX-ME-IDS-I/I
-
Signalskiller
2835451
Utgangsskiller, SMART (analog OUT), utgang: Egensikker, inngangssignal: 0(4) ... 20 mA, utgangssignal: 0(4) ... 20 mA
Produktdetaljer
| Anvendelse | Analog OUT |
| Antall kanaler | 1 |
| Prøvespenning inngang/utgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Sprangrespons (10-90 %) | 2,2 ms |
| Maks. temperaturkoeffisient | < 0,01 %/K |
| Maks. overføringsfeil | ≤ 0,1 % (av sluttverdi) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maksimalt strømopptak | < 60 mA (ved 24 V DC / 20 mA) |
| Effektopptak | < 1,4 W |
| Signal | |
| Beskrivelse av inngang | Strøminngang |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Inngangsspenningsbegrensning | 5 V (ved 50 mA) |
| Inngangsmotstand strøminngang | 250 Ω (dynamisk) |
| 50 Ω (statisk) | |
| Signal | |
| Beskrivelse av utgang | egensikker |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Last / utgangslast strømutgang | 750 Ω |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Maks. utgangsspenning Uo | 27,3 V |
| Maks. utgangsstrøm Io | 93 mA |
| Maks. utgangseffekt Po | 635 mW |
| Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 250 V |
| IIB: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 14,8 mH / 683 nF |
| IIC: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 2,2 mH / 88 nF |
| Datakommunikasjon (bypass) | |
| HART-funksjon | ja |
| Støttede protokoller | HART |
| Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 75 % (i årsgjennomsnitt) |
| ≤ 95 % (30 dager/år, ingen dugging) | |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Sertifikat | TÜV 00 ATEX 1524 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | cULus |
| Standarder | |
| Standarder/bestemmelser | NAMUR-anbefalelse NE 21 |
| Artikkelnummer | 2835451 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181185 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 186 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 155,81 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo