SAC-8P-M12MS/ 1,0-853/M12FS HN
-
Sensor-/aktuatorkabel
1404943
Sensor-/akuatorkabel, 8-polet, PUR, svart, skjermet, rett plugg M12, A-kodet, på rett bøssing M12, A-kodet, kabellengde 1 m
Produktdetaljer
| Poltall | 8 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Koding | A |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 |
| Poltall | 8 |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
| Poltall | 8 |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 1 m |
| Ledningsvekt | 22 kg/km |
| Kobbervekt | 13,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Lederoppbygging | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
| Lederoppbygning signalledning | 19x 0,08 mm |
| AWG signalkabel | 28 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,09 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,6 mm |
| Ytterdiameter kabel | 3,70 mm ±0,1 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | svart |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Materialfyller | Garn |
| Material lederisolasjon | TPE |
| Veggtykkelse yttermantel | nom. 0,45 mm |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | Fire par og fem tråder mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Skjermmotstand | ca. 36,00 Ω/km |
| maks. ledermotstand | ≤ 222 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 200 MΩ*km |
| Ledningskapasitet | nom. 110 pF/m (innenfor et lederpar) |
| Nominell spenning kabel | 30 V |
| Testspenning leder/skjerm | 0,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 0,50 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Minste bøyeradius, montert fast | 10 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 50 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 3000000 |
| Flammebestandighet | i henhold til EN 50265-2-1 |
| iht. UL VW1 | |
| Annen bestandighet | hydrolyseresistent (etter D 253 377-02-A-01 F83558) |
| Mediebestandighet (etter D 253 377-02-A-01 F83558) | |
| Spesielle egenskaper | silikonfri |
| PVC-fri | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| 100 °C (ved begrenset hydrolyse-/mediebestandighet) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Artikkelnummer | 1404943 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1CMA |
| GTIN | 4046356729543 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 60,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 60,7 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo