SAC-8P-FS/ 0,6-PUR/FS SCO
-
Sensor-/aktuatorkabel
1567131
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 0,6 m
Produktdetaljer
| Poltall | 8 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Yttermantel, material | PUR |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 30 V |
| Nominell strøm IN | 2 A |
| maks. ledermotstand | 78 Ω/km |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON |
| Poltall | 8 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON |
| Poltall | 8 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 0,6 m |
| PUR halogenfri svart [PUR] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 46 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
| Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 24 |
| Ledningstverrsnitt | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Materialfyller | PE |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | hvit, brun, grønn, gul, grå, rosa, blå, rød |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,80 mm |
| Totallederisolasjon | Åtte ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
| maks. ledermotstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Bølgemotstand | 100 Ω +15 % (ved 1 MHz) |
| Ledningskapasitet | ≤ 70 pF/m |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 3000 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 8 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 48 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 59 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 59 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: ≥1000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
| i henhold til DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
| Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
| delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| minimal adhesjon | |
| slitasjesikker | |
| Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
| silikonfri | |
| Uten substanser som kan skade lakken | |
| flertrådet | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1567131 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Produktnøkkel | AF1CFA |
| GTIN | 4046356325080 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 48,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 48,5 g |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo