SAC-5P-M12MS/20-PVC/M12FS VA
-
Sensor-/aktuatorkabel
1105613
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PVC, svart RAL 9005, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 1,5 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
| Poltall | 5 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Spesialstål |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Ledertilkobling | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 |
| Poltall | 5 |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
| Poltall | 5 |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 1,5 m |
| PVC svart [PVC] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 51 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 5 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PVC svart [PVC] |
| Lederoppbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 5x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,00 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grønn/gul |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
| Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,76 mm |
| Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
| maks. ledermotstand | maks. 57 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 3000 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 25 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 50 mm |
| Flammebestandighet | UL VW-1 |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Artikkelnummer | 1105613 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1CDA |
| GTIN | 4055626989242 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 852 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 852 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo