SAC-5P- 0,8-28X/M12FS OD
-
Sensor-/aktuatorkabel
1417978
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PE-X halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 0,8 m, for utendørs bruk, med spesialstålmutter
Produktdetaljer
| Anvendelse | Utendørsområder |
| Poltall | 5 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning | FPM |
| Materiale i grep | PP |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PP |
| Materiale nippel | Spesialstål |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
| Poltall | 5 |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 0,8 m |
| PE-X svart [28X] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 70 kg/km |
| Poltall | 5 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PE-X svart [28X] |
| Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 5x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,6 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,80 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Materialfyller | PP-garn |
| Material lederisolasjon | PE-X |
| Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart, grå |
| Veggtykkelse isolering | ca. 0,30 mm (Lederisolering) |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 1,25 mm |
| Totallederisolasjon | Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
| Revolveringslengde totallederisolasjon | 68 mm |
| maks. ledermotstand | ≤ 39 Ω/m (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 34 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 68 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammebestandighet | I henhold til DIN EN 60332-1-2 |
| i henhold til DIN EN 50266-2-5 | |
| iht IEC 60332-3-25 | |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
| i henhold til DIN EN 50306 | |
| Annen bestandighet | Tåler kraftstoffer (i henhold til IEC 60811, 168 h ved 70 °C) |
| UV-bestandig (i henhold til DIN VDE 0276-605) | |
| Spesielle egenskaper | spesialbehandlet |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -15 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| 20 °C ±5 °C (Kabel, for bruk med energikjeder) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP68 | |
| M12 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1417978 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1CDA |
| GTIN | 4055626129495 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 68,804 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 68,804 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Meget robust: Resistent mot olje, UV og ozon, tåler temperaturer fra -40 °C ... +105 °C
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo