SAC-4P-M12MS/0,6-800/M12FR-3LW
-
Sensor-/aktuatorkabel
1569265
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, tåler sveisegnister, meget fleksibel, grå RAL 7001, Plugg rett M12, koding: A, med 3 lysdioder, på Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: A, med 3 lysdioder, kabellengde: 0,6 m
Produktdetaljer
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 250 V |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Statusindikator | 3 lysdioder |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 |
| Poltall | 4 |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder vinklet M12 |
| Poltall | 4 |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 0,6 m |
| PUR mangetrådet grå [800] | |
| Målskisse |
|
| Merk | Den robuste yttermantelen gjør at ledningen kun avmantles i trinn på 5 cm. |
| Ledningsvekt | 33,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR mangetrådet grå [800] |
| Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,3 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 4,80 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart |
| Totallederisolasjon | Fire ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | ca. 53 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Testspenning | 2000 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7,5 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 20 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 36 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 7,5 x D, Kjøreavstand: 5 m, Kjørehastighet: 3,3 m/s, Akselerasjon: 5 m/s² |
| Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² | |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±360 °/m, Torsjonssykluser: 1000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
| silikonfri | |
| Spesielle egenskaper | Kabelmantel tåler sveisesprut, er resirkulerbar, matt, minimal adhesjon, slitesterk, tungt antennelig og selvslukkende |
| silikon- og kadmiumfri | |
| Uten substanser som kan skade lakken | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1569265 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1CCA |
| GTIN | 4046356555340 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 39 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 39 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo