SAC-3P-MS/0,6-PUR/C-1L-S SCO
-
Sensor-/aktuatorkabel
1544125
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: A, på Ventilplugg C (8 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 0,6 m
Produktdetaljer
| Poltall | 3 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | TPU |
| Material hus ventilstikker | PBT |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktinnsats ventilstikker | PBT |
| Materiale kontaktoverflate | Ag |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 24 V |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Statusindikator | 1 LED |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | A |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| TPU GF (Kontaktholder) | |
| TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Ventilplugg C (8 mm) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ag (Kontaktoverflate) | |
| PBT (Kontaktholder) | |
| PBT (Hus) | |
| Beskyttelseskobling | Z-diode |
| Ledningslengde | 0,6 m |
| PUR halogenfri svart [PUR] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
| Lederoppbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 20 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | svart 1, svart 2, grønn/gul |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | min. 20 MΩ*km |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 1200 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 22,5 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 45 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til DIN VDE 0482 |
| i henhold til DIN EN 50265-2-1 | |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | oljefast i stor grad |
| delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| -20 °C ... 80 °C (Ventilplugg) | |
| -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
| -5 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1544125 |
| Pakkestørrelse | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
| Produktnøkkel | AF1DNA |
| GTIN | 4046356106849 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 57,69 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 54 g |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo