SAC-3P-M12MS/ 3,0-140/B-1L-S
-
Sensor-/aktuatorkabel
1526677
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR/PVC, gul, Plugg rett M12, koding: A, på Ventilplugg B (10 mm), med 1 LED, Kobling: Z-diode, kabellengde: 3 m
Produktdetaljer
| Poltall | 3 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | TPU |
| Material hus ventilstikker | PBT |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktinnsats ventilstikker | PBT |
| Materiale kontaktoverflate | Ag |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 24 V |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Statusindikator | 1 LED |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Ventilplugg B (10 mm) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ag (Kontaktoverflate) | |
| PBT (Kontaktholder) | |
| PBT (Hus) | |
| Beskyttelseskobling | Z-diode |
| Ledningslengde | 3 m |
| PUR/PVC gul [140] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 37 kg/km |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR/PVC gul [140] |
| Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,52 mm ±0,02 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gul |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
| ≥ 0,38 mm (Yttermantel) | |
| ca. 0,45 mm (Innermantel) | |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | maks. 57,3 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Testspenning | 2500 V |
| Minste bøyeradius, montert fast | 52 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Bøyeradius: 52 mm, Kjøreavstand: 5 m, Kjørehastighet: 3 m/s |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| -20 °C ... 80 °C (Ventilplugg) | |
| Kabel, fast installasjon | |
| Kabel, bevegelig installasjon | |
| Artikkelnummer | 1526677 |
| Pakkestørrelse | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Produktnøkkel | AF1DLA |
| GTIN | 4046356022927 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 220 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 220 g |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo