SAC-3P-M12MS/ 2,30-PUR
-
Sensor-/aktuatorkabel
1526813
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR/PVC, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 2,3 m
Produktdetaljer
| Poltall | 3 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 250 V |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 |
| Poltall | 3 |
| Kodetype | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Ledningslengde | 2,3 m |
| PUR/PVC svart [350] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 37 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 1729 |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR/PVC svart [350] |
| Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
| Veggtykkelse innermantel | ca. 0,50 mm |
| Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,38 mm (Yttermantel) |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| Revolveringslengde totallederisolasjon | 55 mm |
| maks. ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Testspenning | 3000 V |
| Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
| Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 (horisontal) |
| i henhold til UL 758/1581 FT2 | |
| i henhold til DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
| minimal adhesjon | |
| slitasjesikker | |
| Spesielle egenskaper | fleksible bruksområder, men anbefales ikke i forbindelse med energikjeder |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1526813 |
| Pakkestørrelse | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Produktnøkkel | AF1CBA |
| GTIN | 4017918955717 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 104,41 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 104,41 g |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo