SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,43-94B - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1410366

Bussystem-monteringsbøssing, Ethernet, 8-polet, M12, skjermet, bakvegg-/skrumontering med M16-gjenge, med 1 m busskabel, 4 x 2 x 0,26 mm2

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
Kabelutførelser for alle vanlige nettverk og feltbusser
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon