SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1425197

Utstyrspluggforbinder forvegg, Universell, 17-polet, Bøssing, rett, M12, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 1,5 m, 0,14 mm2, TPE-tråd, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1239500

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon