SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/0,25
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1426489
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 4-polet, Stift, rett, M12, T-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,25 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1239583
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon