PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU - Relemodul
2834724

Premonterte relemoduler med skrutilkobling, består av: Relesokkel, industrirelé med integrert LED, friløpsdiode og sneppbar håndbetjeningsknapp og låsebøyle. Inngangsspenning: 24 V DC, fire forgylte vekselkontakter, 5 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Friløpsdiode integrert i releet ved DC-typene
Relé med manuell betjening som kan låses og status-LED
Mekanisk visning av koblingsposisjon
4 vekselkontakttyper med flerlagsgullkontakter
Logisk kontakttilordning med 1/3-etasjes relesokkel