PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Relemodul
2834643
Premonterte relemoduler med skrutilkobling, består av: Relesokkel, industrirelé med integrert LED, friløpsdiode og sneppbar håndbetjeningsknapp og låsebøyle. Inngangsspenning: 24 V DC, to vekselkontakter, 10 A
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Friløpsdiode integrert i releet ved DC-typene
Relé med manuell betjening som kan låses og status-LED
Logisk kontakttilordning med 1/3-etasjes relesokkel
Mekanisk visning av koblingsposisjon
4 vekselkontakttyper med flerlagsgullkontakter