PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21AU
-
Relemodul
2834520
Premonterte relemoduler med skrutilkobling, består av: Relesokkel, flerlagskontaktrelé, pluggbar visnings-/støymodul og låsebøyle. Inngangsspenning: 24 V DC, to vekselkontakter, 8 A
Produktdetaljer
| Anvendelse | Universell |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 3x 107 koblingsforløp |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 12.09.2025 |
| Levetid, elektrisk | se diagrammet |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,46 W |
| Testspenning (Vikling/kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
| Testspenning (Kontakt/kontakt) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
| Spoleside | |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 15,6 V DC ... 59,5 V DC |
| Drivenhetens koblingsegenskaper | monostabil |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 19 mA |
| Typisk reaksjonstid | 8 ms |
| Typisk løsetid | 10 ms |
| Beskyttelseskobling | Friløpsdiode |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 2 vekselkontakter |
| Type koblingskontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi, hardforgylt |
| Maks. koblingsspenning | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Min. koblingsspenning | 100 mV (ved 10 mA) |
| Varig grensestrøm | 50 mA |
| Maks. innkoblingsstrøm | 50 mA |
| Min. koblingsstrøm | 1 mA (ved 24 V) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 1,2 W (ved 24 V DC) |
| Koble: hvis gullskiktet er ødelagt | |
| Merk | Følgende verdier gjelder hvis gullsjiktet er ødelagt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
| Min. koblingsspenning | 5 V |
| Varig grensestrøm | 8 A |
| Maks. innkoblingsstrøm | 15 A (300 ms) |
| Min. koblingsstrøm | 10 mA |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 2000 VA (ved 250 V AC) |
| Koblingskapasitet | 2 A (ved 24 V, DC13) |
| 0,2 A (ved 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (ved 250 V, DC13) | |
| 2 A (ved 24 V, AC15) | |
| 2 A (ved 120 V, AC15) | |
| 2 A (ved 250 V, AC15) | |
| Spoleside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Kontaktside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 16 mm |
| Høyde | 78,5 mm |
| Dybde | 71 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2834520 |
| Pakkestørrelse | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BC63 |
| Produktnøkkel | DK631G |
| GTIN | 4046356044417 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 68,16 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 65,5 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122334 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Driftssikkerhet med tette releer
Logisk kontakttilordning med 1/3-etasjes relesokkel
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo