CATAN DOR6 UI8 - Relemodul
1371364

Tilleggsmodul for Catan-kontroller. Åtte universelle innganger og seks digitale utganger med bistabile reléer for 230 V AC / 16 A. Lokal prioritetsstyring via Catan Control Panel. Tilkobling til Catan-kontrolleren via Single Pair Ethernet.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Ytterst fleksibel I/O-konfigurerbarhet gir plass- og kostnadsbesparelser
Kraftig utvidelsesbus gjør også fordelt installasjon mulig
Idriftsetting og vedlikehold via plug-in-display for lokal betjening
Strømsparende bistabile releer for høy innkoblingsstrøm
Digital tvilling som basis for Smart Buildings