BC 17 REL-S/MSTB/R10K/R1K
-
Relemodul
1003549
Relemodul, standardgrensesnitt til brannmeldeanlegg, med fastloddet miniatyrrelé, én N/C, inngangsspenning 24 V DC
Produktdetaljer
| Produkttype | Relemodul |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 12.09.2025 |
| Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V |
| Merkestøtspenning | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Spoleside | |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 10 mA |
| Beskyttelseskobling | Brolikeretter; Brolikeretter, varistor |
| Kondensator; Kondensator | |
| Driftsspenningsindikator | LED |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | 1 N/C |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, forgylt |
| Merk | En 1 k Ω motstand er seriekoblet, og en 10 kΩ motstand er koblet parallelt med utgangen |
| Maks. koblingsspenning | 30 V AC |
| Varig grensestrøm | maks. 10 mA |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 17,8 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 61 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
| Standarder/bestemmelser | EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 1003549 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BC61 |
| Produktnøkkel | DK61Y1 |
| GTIN | 4055626470863 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 76 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 76 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo