Et sikkert redundant system dannes av to strømforsyningsenheter som er dekoblet parallelt. For å øke anleggets tilgjengelighet ytterligere stiller STEP DIODE med løsningen: Dekobling med diode.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
Redundansmodul
1283937
El-nr.:
6603153
El-nr.:
6603153
Redundansmodul STEP DIODE, Skinnemontering, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Produktdetaljer
| Område for nominell inngangsspenning | 5 V DC ... 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Forsyningsspenningens spenningstype | DC |
| Nominell inngangsstrøm (IN) | 1x 10 A |
| 2x 5 A | |
| Polaritetsbeskyttelse | Ja, < 60 V DC |
| Spenningsfall inngang/utgang | typ. 0,5 V (IOUT = 5 A) |
| Transientoverspenningsbeskyttelse | Transildiode |
| Nominell utgangsspenning | UIn - 0,5 V |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 2x 5 A |
| 1x 10 A | |
| Derating | 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (anbefalt) | |
| flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (anbefalt) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslengde | 10 mm (stiv/fleksibel/endehylse uten plasthylse) |
| 13 mm (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (anbefalt) | |
| flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (anbefalt) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslengde | 10 mm (stiv/fleksibel/endehylse uten plasthylse) |
| 13 mm (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 550 V AC |
| Isolasjonsspenning inngang, utgang/hus | 550 V AC |
| Produktserie | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 29675000 h (25 °C) |
| > 18693000 h (40 °C) | |
| > 13996000 h (50 °C) | |
| LED | Ja |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 18 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 61 mm |
| Dybde (Komponentdybde (skinnemontering)) | 55 mm (Komponentdybde (skinnemontering)) |
| Målskisse |
|
| Delingsenhet | 1 TE (DIN 43880) |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm |
| Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) | V0 |
| Husmateriale | Metall |
| Husmateriale | PC |
| Material fotlås | Polyamid |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Tørr varme (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Fuktig varme syklisk (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Kulde (IEC 60068-2-1) | -25 °C (16 h) |
| Støt (drift) | 18 ms, 30g, pr. romretning (IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjon (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Elektrisk sikkerhet | |
| Standardbetegnelse | Elektrisk sikkerhet |
| Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| Lavspenning | |
| Standardbetegnelse | Lavspenning |
| Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Skipsbygging | |
| Merking | DNV |
| UL | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Merking | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Merk | T4 (-10 °C ... +70 °C, > 50 °C, derating: 2 %/K) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2019 |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
| Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang | 1 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
| Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Inngang/utgang/signal | usymmetrisk |
| Frekvensområde | 150 kHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Artikkelnummer | 1283937 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCM |
| Produktnøkkel | CMRH43 |
| GTIN | 4063151488949 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 78 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 54 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8f786d5d-f2f8-461e-ac91-4f048febfbd2 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 2,263 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinnen
Robust design
Gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo