FL WLAN 5111
-
Radiosignalmodul
1043201
WLAN Access Point for USA/Canada (FCC/IC), Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, tilkoblinger COMBICON for 10 V DC ... 36 V DC, 2x RJ45 for LAN, sentralt Cluster Management, WBM, 2 antenner MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Radiosignalmodul |
| Byggform | Stand-alone |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Radiokort | |
| Antall | 1 |
| Utførelse | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz og 5 GHz opptil 300 Mbit/s |
| Monteringsinformasjon | fastmontert |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,8 W |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingstype | via COMBICON |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 36 V DC |
| Forsyningsstrøm | 200 mA (ved 24 V DC) |
| Antenne | |
| Antall | 2 |
| Funksjoner | |
| Driftstyper | Access Point / Client Adapter / Repeater |
| Grunnleggende funksjoner | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD-Card, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 Mbit, Auto-Crossover, Autonegotiation, MODE-Button |
| Konfigurering | Cluster Management, Web-based Management, WPS |
| Sikkerhet | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Støtter 802.1x / radius | |
| MAC-filter | |
| Radiotillatelser | USA, Canada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 2 (RJ45-porter) |
| Wireless | |
| Betegnelse | Trådløs LAN |
| Tilkoblingstype for antenne | RSMA (female) |
| Antall | 2 |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Radiosignalstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Sendeeffekt | maks. 20 dBm (med to antenner) |
| Antall radiosignalgrensesnitt | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Bredde | 40 mm |
| Høyde | 109 mm |
| Dybde | 109 mm |
| Merknader til målangivelser | Høyde med antennebøssing, uten antennekabel |
| Farge | sølvgrå |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Utvidet temperaturområde på forespørsel) |
| Lufttrykk (drift) | 800 hPa ... 1080 hPa (opptil 2000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (opptil 3500 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Mekanisk testing | |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halvsinusstøt |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Permanent støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 støt |
| Bredbåndstøy i henhold til EN 60068-2-64 | Kategori 1, klasse B |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV |
| Luftutladning | ± 8 kV |
| Indirekte utlading | ± 6 kV |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Merknad | 10 V/m |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Merknad | ±2,2 kV |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55022 |
| Testresultat | Klasse B |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Antenner inngår ikke i leveransen |
| Artikkelnummer | 1043201 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NDN2 |
| Produktnøkkel | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626601083 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 540,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 540,3 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant (ingen kvalifisering for europeisk marked) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
Kompatible produkter
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antenne 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaksialkabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaksialkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksialkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaksialkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaksialkabel 2903266
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
-
IPASSIGN - Programvare 2701094
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo