Factoryline Wireless Bluetooth Modbus I/O-Access-Point, Modbus TCP; Bluetooth V2.0, frekvensbånd 2,4 GHz; ett radiosignalgrensesnitt, WLAN-BlackChannelList; LEM; nasjonale godkjennelser; IP20; COMBICON-tilkobling 9-30 V DC; RJ45-tilkobling LAN; DSUB9-RS-232; SMA(F)-antennetilkobling
FL BT MOD IO AP
-
Radiosignalmodul
2884758
Wireless Bluetooth Modbus I/O-Access-Point, Modbus TCP; RJ45-tilkobling LAN; DSUB9-RS232; antennetilkobling: SMA (female)
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Byggform | Stand-alone |
| Radiokort | |
| Antall | 1 |
| Utførelse | Bluetooth, 2,4 GHz til 1 Mbit/s |
| Monteringsinformasjon | fastmontert |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,8 W |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingstype | via COMBICON |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Forsyningsstrøm | 200 mA |
| Strømopptak | 200 mA |
| Ethernet | |
| Grensesnitt | Ethernet |
| Antall | 1 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Antenne | |
| Antall | 1 |
| Tilkoblingstype | SMA (male) |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | Web Based Management |
| Automatisk kanalvalg | FHSS, AFH |
| Sikkerhet | 128 bit datakoding |
| Autentifisering | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Radiotillatelser | Europa, andre land i e-shop |
| Nasjonal støtte | Australia (Spesielle forhold: Ta kontakt med ansvarlig produktmanager) |
| Belgia | |
| Bulgaria | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrike | |
| Hellas | |
| Storbritannia | |
| Irland | |
| Island | |
| Israel | |
| Italia | |
| Canada | |
| Letland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Norge | |
| Østerrike | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Romania | |
| Russland (Spesielle forhold: Ta kontakt med ansvarlig produktmanager) | |
| Sverige | |
| Sveits | |
| Singapore | |
| Slovakia | |
| Slovenia | |
| Spania | |
| Tsjekkia | |
| Tyrkia | |
| Ungarn | |
| USA | |
| Kypros (rep.) | |
| Seriell | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9-stikker |
| Støttede protokoller | RS-232 |
| Wireless | |
| Betegnelse | Bluetooth |
| Tilkoblingstype for antenne | SMA (female) |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-bånd) |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Radiosignalstandard | Bluetooth 2.0 |
| Sendeeffekt | maks. 14 dBm (automatisk regulert) |
| Antall radiosignalgrensesnitt | 1 |
| Tilkoblingsbare radiosignalmoduler | 7 (FLM BT DIO 8/8 M12, ILB BT ADIO 2/2/16/16, FLM BT DI16 M12) |
| Støttede profiler | HID |
| Bredde | 80 mm |
| Høyde | 65 mm |
| Dybde | 25 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Lufttrykk (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (opptil 2000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 90 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Veggmontering, skinnemontering som opsjon |
| Veggmontering | |
| Monteringsinformasjon | ekstern rundtvirkende OMNI-antenne, antennen kan skiftes ut |
| Artikkelnummer | 2884758 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DNC662 |
| GTIN | 4046356173117 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 248,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 247,6 g |
| Opprinnelsesland | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
WLAN sameksistensfunksjoner AFH, LEM, Black Channel Listing
Parallell drift av flere Bluetooth-systemer
Ekstremt robust og pålitelig
Rask og enkel oppstart
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo