PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
-
Overspenningsbeskyttelsesutstyr - sett
2801317
Lynstrøm- og overspenningsavledere i IP65-hus som beskyttelse av DC-siden i vekselrettere med to MPP-trackere opptil 1000 V DC, tilkobling via SUNCLIX-plugg/-bøssing, pluggbare varistorer med termisk skilleanordning mellom L+, L- og jord/PE.
Produktdetaljer
| IEC prøveklasse | PV T1 |
| PV T2 | |
| Byggform | Installasjonshus |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk |
| Inngår i settet | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell strøm IN | 25 A DC (pr. MPP) |
| Visning/fjernmelding | |
| Koblingsfunksjon | Vekselkontakt, 1-polet |
| Driftsspenning maks. Umax AC | 250 V AC |
| Driftsspenning maks. Umax DC | 30 V DC |
| Driftsstrøm maks. Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Tilkoblingstype | MC 1,5/3 |
| Skrue | M2 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,25 Nm |
| Tiltrekkingsmoment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,14 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,14 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Bredde | 200 mm |
| Høyde | 200 mm |
| Dybde | 122 mm |
| Delingsenhet | 9 TE |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Material deksel | Polykarbonat, transparent |
| Husmateriale | Polykarbonat glassfiberforsterket |
| Material pluggforbinder | PA |
| Virkeretning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Nominell laststrøm IL | 80 A DC |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Standby-effektopptak PC | ≤ 25 mVA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 15 kA |
| Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Beskyttelsesnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Beskyttelsesnivå Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
| Reaksjonstid tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Reaksjonstid tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Maksimal forsikring ved radialledningskabling | ikke nødvendig |
| Vernekrets likespenningsside (DC) | |
| Merkestøtspenningssikkerhet Uimp | 6 kV |
| Kortslutningsstrøm ISCSTC | 25 A DC (pr. MPP) |
| Tomgangsspenning UOCSTC | 830 V DC (Solcellegenerator) |
| Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
| Reaksjonstid tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Reaksjonstid tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 5 kA |
| Anbefalt maks. forsikring | ikke nødvendig |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Maksimal forsikring ved radialledningskabling | ikke nødvendig |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 15 kA |
| Nominell laststrøm IL | 80 A DC |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Beskyttelsesnivå Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Beskyttelsesnivå Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Standby-effektopptak PC | ≤ 25 mVA |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP65 | |
| Slagfasthet | IK08 |
| Miljøforhold | A, B |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 55 °C |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | EN 50539-11 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61439-2 |
| Merk | 2011 |
| Standarder/forskrifter | EN 61439-2 |
| Merk | 2011 |
| Standarder/forskrifter | EN 50539-11 |
| Merk | Overspenningsbeskyttelse |
| Monteringstype | AP/veggmontering |
| Artikkelnummer | 2801317 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DTHAAA |
| Produktnøkkel | DTHAAA |
| GTIN | 4046356761697 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2 095 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 095 g |
| Tolltariffnummer | 85363030 |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo