VS-M12MS-IP67-94B-LI/5,0
-
Nettverkskabel
1412202
Konfeksjonert Ethernet-Kabel, skjermet, fire par, AWG26 flertrådet (syv tråder), RAL 5021 (vannblå), M12-plugg på RJ45-plugg/IP67, grå, Line, lengde 5 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (i tilknytning til IEC 11801), 1 GBit/s |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 1 GBit/s |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
| Ledningslengde | 5 m |
| Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet fleksibel CAT5, 4 par [94B] |
| Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,96 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-skummet |
| Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
| Veggtykkelse yttermantel | 1,05 mm |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | 4 par mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 70 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Koblingsmotstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Sløyfemotstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Ledningskapasitet | 48 nF/km (ved 1 kHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
| Testspenning leder/skjerm | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 26 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 52 mm |
| Strekkstyrke | ≤ 100 N |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 71,3 dB (ved 1 MHz) |
| 62,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 56,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 53,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 51,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 48,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
| 53,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 47,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 44,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 42,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Returdemping (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
| 24,1 dB (ved 8 MHz) | |
| 25 dB (ved 10 MHz) | |
| 25 dB (ved 16 MHz) | |
| 25 dB (ved 20 MHz) | |
| 23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (ved 100 MHz) | |
| Skjermdemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
| 6 dB (ved 4 MHz) | |
| 9,5 dB (ved 10 MHz) | |
| 12,1 dB (ved 16 MHz) | |
| 13,6 dB (ved 20 MHz) | |
| 17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
| Oljebestandighet | i henhold til EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Omgivelsestemperatur (installering) | -20 °C ... 80 °C |
| Artikkelnummer | 1412202 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | AF1CMI |
| Produktnøkkel | AF1CMI |
| GTIN | 4046356475495 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 271,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 253,15 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo