SAC-5P-M12MS/5,0-920/M12FSSHNC
-
Bussystemkabel
1400908
Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 5 m, Skjerm ikke lagt på mutter
Produktdetaljer
| Sensortype | CANopen® |
| Poltall | 5 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
| Signaltype/kategori | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 |
| Poltall | 5 |
| Kodetype | A (Standard) |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
| Poltall | 5 |
| Kodetype | A (Standard) |
| Ledningslengde | 5 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, lilla [920] | |
| Målskisse |
|
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, lilla [920] |
| Lederoppbygging | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG signalkabel | 24 |
| AWG- spenningsforsyning | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 2x 0,25 mm² (Dataledning) |
| 2x 0,34 mm² (Spenningsforsyning) | |
| 1x 0,34 mm² (Medløpertråd) | |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,95 mm ±0,05 mm (Dataledning) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Spenningsforsyning) | |
| Ytterdiameter kabel | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | fiolett RAL 4001 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE-skummet (Dataledning) |
| PE (Spenningsforsyning) | |
| Enkeltleder, farge | rød-svart, blå-hvit |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | To par rundt en medløpertråd i midten mot kabelkjernen |
| Optisk skjermbelegg | 80 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km (Dataledning) |
| ≥ 5 GΩ*km (Spenningsforsyning) | |
| Bølgemotstand | 120 Ω ±10 % (ved 1 MHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000000, Bøyeradius: 70 mm, Bøyeradius: 15 x D, Kjøreavstand: 4,5 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C |
| Skjermdemping | ≤ 22,9 dB/km (ved 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (ved 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (ved 125 kHz) | |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| iht IEC 60754-1 | |
| Flammebestandighet | UL 1581, kap. 1060 og UL 2556, kap. 9.3 (FT1) |
| UL 1581, kap. 1100 og UL 2556, kap. 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| iht. ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| -20 °C ... 60 °C (ved installering) | |
| -20 °C ... 60 °C (Kabel, for bruk med energikjeder) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -20 °C ... 75 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Artikkelnummer | 1400908 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CDD |
| GTIN | 4046356513548 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 312,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 312 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo