NBC-MSD/9,0-S03/MSD RAIL D-S - Nettverkskabel
1844668

Nettverkskabel, 4-polet, PE-X halogenfri, blå, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: D / IP65, på Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: D / IP65, kabellengde: 8,3 m, Kundevariant

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Solid festet takket være spesiell vibrasjonsbrems
Tåler temperaturpåvirkninger – testet med tanke på utvidet temperaturområde og store temperatursvingninger
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser