FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/10 - FO-patchkabel
1146543

OM4-duplex-jumper, multimodus, SC-SC, UPC-slipning, lengde 10 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Omfattende testet i henhold til IEC 61753-122-2 og IEC 61753-1 Cat. C
Temperaturendringstest i henhold til IEC 61300-2-1
Vibrasjonstest i henhold til IEC 61300-2-1
Strekkstyrke for kabeltilkobling i henhold til IEC 61300-2-5
Multimodus-patchekabel med utmerkede optiske og mekaniske egenskaper for legging innendørs
Ideell i fordeleranlegg og for tilkobling av sluttutstyr
Brannbeskyttelse grunnet LSZH-mantel og UL 94 V0-komponenter
Interferometertester for hver etappe i sertifiseringsprosessen
I henhold til optiske og mekaniske industristandarder
Pluggforbinder med UPC-sliping for optimale dempingsverdier