FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10
-
FO-patchkabel
1146546
OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-SC, UPC-slipning, lengde 10 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Glassfiberoptisk, 8-formet kabeljumper i optisk fiber
Produsert av halogenfritt, tungtantennelig material, i samsvar med RoHS
Utmerkede mekaniske og optiske egenskaper
Bruk innvendig, egnet for optisk fiber-fordeling og endesett
Produsert av halogenfritt, tungtantennelig material, i samsvar med RoHS
Alle komponenter imøtekommer UL 94, V0
Egenskapene oppfyller optiske og mekaniske industristandarder
Innføyingsdemping ≤ 0,5 dB (varierer avhengig av tilstanden)
Pluggforbinder med UPC-sliping for optimale dempingsverdier