DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
T-boks
1581036
DUPLICON, aluminium-T-boks-sett med DUPLICON-kontaktinnsats 6 x 4 mm2 + PE med to skrutilkoblinger pr. pol, byggform B6, beskyttelsesgrad IP67, 2 x M25-kabelnippelgjenge (uten kabelnippel)
Produktdetaljer
| Hustype | T-boks-sett |
| Byggform | DC-B6 |
| Poltall | 6 |
| Antall kabelutganger | 3 |
| Type forskruning | med M25-gjenge |
| Beskyttelsesdeksel | nei |
| Kabelutgang | på siden |
| Pg-nippel | uten |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Belastningsstrøm maksimal | 32 A (L1 / L2 / L3) |
| Merkespenning (II/2) | 1000 V |
| Merkespenning (III/2) | 1000 V |
| Merkespenning (III/3) | 400 V (L-PE) |
| 690 V (L-L) | |
| 630 V | |
| Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
| Merkestøtspenning (III/2) | 8 kV |
| Merkestøtspenning (III/3) | 6 kV |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Merkestrøm | 25 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
| 25 A | |
| Gjennomgangsmotstand | 1,5 mΩ |
| Nominell strøm IN | 25 A |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | Skrutilkobling |
| Tilkoblingstverrsnitt | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² uten endehylse) |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² uten endehylse) | |
| Tilkoblingstverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Enkeltledernes avisoleringslengde | 10 mm |
| Målskisse |
|
| Bredde | 75 mm |
| Høyde | 122 mm |
| Lengde | 89 mm |
| Farge | perlegrå |
| Material Hus | Trykkstøpt aluminium |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning | NBR |
| Husmateriale | Trykkstøpt aluminium |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflate | Ag |
| Materiale kontaktholder | PA |
| Material låsebøyle | rustfritt stål |
| Enkeltledernes avisoleringslengde | 10 mm |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Type forskruning | med M25-gjenge |
| Låsetype | Bøyle |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Slagfasthet | IK08 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Monteringstype | Skrumontasje |
| Artikkelnummer | 1581036 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBF |
| Produktnøkkel | AF7BFX |
| GTIN | 4046356154819 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 604,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 604 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
PC - Kodestjerne 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Tetning 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Monteringsvinkel 1602313
-
T20-M4X12 - Skrue 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Støvbeskyttelsesdeksel 1581078
-
EB 2- 6 - Innleggslask 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Låseskrue 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Kabelnippel 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Kabelnippel 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelnippel 1646007
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo