C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
-
Overspenningsvern
2801059
Adapterplugg med Lambda/4-teknologi som overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: 7/16-konnektorer plugg-bøssing
Produktdetaljer
| IEC prøveklasse | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Byggform | Adapterplugg |
| Poltall | 1 |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tilkoblingstype | 7/16-konnektor |
| Målskisse |
|
| Bredde | 39 mm |
| Høyde | 79 mm |
| Lengde | 84,2 mm |
| Husmateriale | HPb59-1 |
| Material husoverflate | Cu-Sn-Zn |
| Materiale kontaktoverflate | Au |
| Material innerleder | QSn6.5-0.1 |
| Material innerlederoverflate | Gull |
| Material isolasjonslegeme | PTFE |
| Material fjærkontakt | QSn6.5-0.1 |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Virkeretning | Line-Shield/Earth Ground |
| Nominell strøm IN | 5 A (25 °C) |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 50 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 50 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-skjerm) | 50 kA |
| Sumstøtstrøm (8/20) µs | 60 kA |
| Sumstøtstrøm (10/350) µs | 20 kA |
| Avlederstøtstrøm Imaks (8/20) µs maks. | 60 kA |
| Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-jord) | 60 kA |
| Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-skjerm) | 60 kA |
| Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 20 kA |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike | ≤ 1 V |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-skjerm) spike | ≤ 1 V |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-skjerm) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Innføyingsdemping aE, asym. | typ. 0,1 dB |
| Frekvensområde | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Stående bølgeforhold VSWR i 50-Ω-systemet | typ. 1,20 |
| maks. 1,25 | |
| Pålitelig HF-ytelse Pmax ved VSWR = xx (50 ohm-system) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (peak) | |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
| Støtstrømkapasitet (leder–jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP68 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | 2000 m |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664-1 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-21/A1 |
| Merk | 2008 |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-21/A1 |
| Merk | 2009 |
| Monteringstype | Tilkoblingsspesifikk adapterplugging |
| Artikkelnummer | 2801059 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL3312 |
| GTIN | 4046356678254 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 485 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 485 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo