DT-UFB-IB-RB0
-
Overspenningsvern
2800056
Adapterplugg med overspenningsbeskyttelse for femleder-remote-bus-inngang. Tilkobling: D-SUB 9 bøssing-plugg. Kan som alternativ sneppes på monteringsskinne. Inkl. 1 m ledning med D-SUB 9-tilkobling.
Produktdetaljer
| Produktserie | DATATRAB |
| IEC prøveklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE kravklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Byggform | Adapterplugg for skinnemontering |
| Poltall | 5 |
| Lederpar pr. modul | 2 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 25 mm |
| Høyde | 110 mm |
| Dybde | 63 mm |
| Farge | sølvfarget |
| svart (RAL 9005) | |
| Husmateriale | Trykkstøpt sink |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Virkeretning | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Maksimal varig spenning UC | 5,8 V DC |
| Merkestrøm | ≤ 180 mA (25 °C) |
| Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 1 µA |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | ≤ 5 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | ≤ 5 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike | ≤ 700 V |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) statisk | ≤ 15 V |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) statisk | ≤ 700 V |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-signaljord) statisk | ≤ 15 V |
| Restspenning ved In (leder-leder) | ≤ 25 V |
| Restspenning ved In (leder-jord) | ≤ 55 V |
| Restspenning ved In (leder-signaljord) | ≤ 25 V |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | ≤ 16 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 20 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 60 V (C2 - 1 kA) | |
| ≤ 60 V (C2 - 5 kA) | |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 700 V (C2 - 5 kA) | |
| Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 1 ns |
| Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
| Innføyingsdemping aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 5 MHz / 150 Ω) |
| typ. 0,6 dB (≤ 10 MHz / 100/150 Ω) | |
| Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 100 Ω-systemet | ≥ 100 MHz |
| Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 150 Ω-systemet | ≥ 100 MHz |
| Kapasitet (leder-leder) | typ. 20 pF |
| Motstand pr. krets | typ. 7 Ω |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
| Støtstrømkapasitet (leder–leder) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Støtstrømkapasitet (leder–jord) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE kravklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Standarder Spesifikasjon informasjonsteknikk | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| DIN EN 61643-21 | |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Standarder/forskrifter | DIN EN 61643-21 |
| Merk | 2002 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
| Merk | 2000 |
| Monteringstype | Tilkoblingsspesifikk mellomplugging og hatteskinne 35 mm |
| Artikkelnummer | 2800056 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL3112 |
| GTIN | 4046356462723 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 440,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 436 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e20d13e8-0025-4ffe-a364-bbff4acfee36 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel nettverkstilknytning via D-SUB-tilkobling
Tilpasset beskyttelseskobling sørger for at signalet ikke blir påvirket
Automatikkskaptilpasset montering når jordtilkoblingsadapteren fjernes
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo