DT-LAN-CAT.6A
-
Overspenningsvern
2908726
Overspenningsbeskyttelse i henhold til Class EA (CAT6A), for Gigabit-Ethernet (opptil 10 Gbit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Egnet for Power-over-Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" og "Mode B". RJ45-adapterplugg med separat jordingsledning og sneppfot for jordtilkobling for monteringsskinner NS 35.
Produktdetaljer
| Produktserie | DATATRAB |
| IEC prøveklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Byggform | Adapterplugg for skinnemontering |
| Poltall | 8 |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
| Lederpar pr. modul | 4 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 25 mm |
| Høyde | 102 mm |
| Dybde | 63,5 mm |
| Farge | sølvfarget |
| Husmateriale | Trykkstøpt sink |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Virkeretning | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Maks. varig spenning UC (leder-leder) | ≤ 3,3 V DC (±60 V DC/PoE+) |
| Merkestrøm | ≤ 1,5 A (25 °C) |
| Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 1 µA |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 400 µA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | 100 A |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 2 kA (pr. signalpar) |
| Impulsavlederstøtstrøm Iimp (10/350) µs (leder-jord) | 1 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/700) µs (leder-leder) | ≤ 40 A |
| Nominell impulsstrøm Ian (10/700) µs (leder-jord) | ≤ 160 A |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) spike | ≤ 85 V (PoE) |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike | ≤ 700 V |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) statisk | ≤ 9 V |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) statisk | ≤ 700 V |
| Restspenning ved In (leder-leder) | ≤ 15 V |
| ≤ 100 V (PoE) | |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | ≤ 9 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 100 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
| ≤ 12 V (C3 - 20 A) | |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 900 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 80 A) | |
| Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 1 ns |
| Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
| Innføyingsdemping aE, sym. | ≤ 1 dB (opptil 100 MHz / direkte måling) |
| ≤ 1 dB (opptil 250 MHz / direkte måling) | |
| ≤ 3 dB (opptil 500 MHz / direkte måling) | |
| Krysstaledemping | ≥ 35 dB (250 MHz / 100 Ω / Link) |
| ≥ 45 dB (100 MHz / 100 Ω / Link) | |
| ≥ 27 dB (500 MHz / 100 Ω / Link) | |
| ≥ 39 dB (250 MHz / 100 Ω / direkte måling) | |
| Kapasitet (leder-leder) | typ. 12 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
| Kapasitet (leder-jord) | typ. 2 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
| Støtstrømkapasitet (leder–leder) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C3 - 20 A | |
| Støtstrømkapasitet (leder–jord) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| C3 - 80 A | |
| D1 - 1 kA |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 4000 m (amsl) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 85 % |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
| Merk | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifisert + A2:2012 |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-21 |
| Merk | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Standarder/forskrifter | EN 50173-1 |
| Merk | 2002 |
| Standarder/forskrifter | ISO/IEC 11801-Am.1 |
| Merk | 2006 |
| Monteringstype | Tilkoblingsspesifikk mellomplugging og hatteskinne 35 mm |
| Artikkelnummer | 2908726 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL3112 |
| GTIN | 4055626345963 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 314,857 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 314,1 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Automatikkskaptilpasset montering når jordtilkoblingsadapteren fjernes
Egnet for kategori 6 høyhastighetsdatanett
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo