PT-IQ-2X2+F-12DC-UT
-
Overspenningsvern
2800985
Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert, flertrinnet statusindikator på modulen for to totrådede jordpotensialfrie signalkretser. Indirekte jording via gassavleder. Kan brukes i sikkerhetsrelaterte kretser opptil SIL 3.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | Fjernsignaliseringen og spenningsforsyningen av T-konnektor følger når modulen sneppes på T-konnektoren. |
| Produktserie | PLUGTRAB IQ |
| IEC prøveklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, flertrinnet |
| Lederpar pr. modul | 2 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell spenning UN | 12 V DC |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 17,7 mm |
| Høyde | 91 mm |
| Dybde | 77,5 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Delingsenhet | 1 TE |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| svart (RAL 9005) | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Husmateriale | PA 6.6 |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Virkeretning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Nominell spenning UN | 12 V DC |
| Maksimal varig spenning UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Nominell strøm IN | 700 mA (50 °C) |
| Merkestrøm | 700 mA (50 °C) |
| Aktiv driftsstrøm IC ved UC | ≤ 1 µA (i signalkretsen) |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 1 µA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | 10 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 10 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-signaljord) | 10 kA |
| Impulsavlederstøtstrøm Iimp (10/350) µs (leder-jord) | 2,5 kA |
| Impulsavlederstøtstrøm Iimp (10/350) µs (leder-signalmasse) | 2,5 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 110 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1200 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1300 V (C3 - 100 A) | |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-signalmasse) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 800 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Beskyttelsesnivå UP statisk (leder-leder) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 50 V (C2 - 10 kA) | |
| Reaksjonstid tA (leder-leder) | ≤ 1 ns |
| Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
| Reaksjonstid tA (leder-signaljord) | ≤ 100 ns |
| Innføyingsdemping aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 95 kHz / 150 Ω) |
| Grensefrekvens fg (3 dB), sym. i 150 Ω-systemet | typ. 600 kHz |
| Kapasitet (leder-leder) | typ. 4 nF |
| Motstand pr. krets | 1,2 Ω ±5 % |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk, flertrinnet |
| Maks. påkrevet forsikring | 800 mA (FF) |
| Støtstrømkapasitet (leder–leder) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| Støtstrømkapasitet (leder–jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Støtstrømkapasitet (leder-signaljord) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Tilbakestillingstid for impuls (leder–leder) | ≤ 25 ms |
| Tilbakestillingstid for impuls (leder–jord) | ≤ 50 ms |
| Tilbakestillingstid for impuls (leder-signalmasse) | ≤ 50 ms |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 4000 m (amsl) |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
| Merk | 2000 + A1:2008, modifisert |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-21 |
| Merk | 2001 + A1:2009 |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-2 |
| Merk | 2007 + A1:2011 |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-3 |
| Merk | 2005 |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 2800985 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL2151 |
| GTIN | 4046356665735 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 126,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 121,6 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | baba1e99-d6a0-4831-80e9-290d13830dd5 |
Kompatible produkter
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Merkeremse 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Endeholder 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Kretskortplugg 1881354
-
ZBN 18 CUS - Merkeremse 0825059
-
SSA 3-6 - Skjermtilkobling 2839295
-
SSA 5-10 - Skjermtilkobling 2839512
-
X-PEN 0,35 - Merkepenn 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skrutrekker 1212602
-
PT-IQ-2X2-12DC-P - Overspenningsbeskyttelsesplugg 2800803
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - T-konnektor 2906878
Dine fordeler
Forutseende overvåking grunnet tretrinns LED-indikator
Implementering av statusmeldingen i anleggets kontroller gjennom samlefjernmelding
Rask og feilfri installering grunnet monteringsskinneforbinder
Praktisk vedlikehold grunnet 2-delt oppbygging
Høy avledningskapasitet gir optimal beskyttelse ved måling, styring og regulering
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo