UM-D15SUB-F/KDS3-PMT/SC061
-
Overgangsmodul
2906275
VARIOFACE-modul, med 15-polet D-SUB-bøssinglist og skrutilkobling med knivskille, monteres på NS 35/7,5 eller NS 32
Produktdetaljer
| Poltall | 15 |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (per gren) | ≤ 2 A |
| Strøm (Sumstrøm) | ≤ 4 A |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 125 V |
| Merkestøtspenning | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tilkobling 1 (styrenivå) | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilkoblingstype | D-SUB-15-bøssing |
| Skrue | UNC 4-40 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 15 |
| Pluggsykluser | > 500 |
| Delingsmål | 2,74 mm |
| Tilkobling 2 (feltnivå) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling med skillekniv |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Poltall | 15 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delingsmål | 5,08 mm |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 78,3 mm |
| Høyde | 89,6 mm |
| Dybde | 65,78 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Modul) | IP00 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2906275 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK2A82 |
| GTIN | 4055626057323 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 194 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 194 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo